Wide Mounting Plates, MPW, 2000x800x25mm, Zinc Plated, Mild Steel


Wide Mounting Plates, MPW, 2000x800x25mm, Zinc Plated, Mild Steel
catalog# MPW2008
Contrapanoul cu lățime suplimentară oferă spațiu adițional de montaj și poate fi echipat complet înainte de fixare în dulap. Poate fi fixat pornind din una dintre laturile dulapului, deoarece este mai lat decât deschiderea frontală a acestuia.
Detalii
Beneficii
Resurse
CAD
Videoclip
Accesorii
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Descriere: Creează o suprafaţă de montare pe toată lăţimea dulapului. Montare facilă prin folosirea profilelor MTS, culisant din lateral. Lăţimea nominală este egală cu cea a dulapului. La combinarea dulapurilor, MPW-urile pot fi conectate şi culisate ca o singură suprafaţă de instalare. Nu pot fi montate în poziţia cea mai din spate.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Adăugaţi profile culisante MTS. MPW se potriveşte numai la dulapurile asociabile de oţel.
Specificații
Atribute produs
Număr buletin
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
GENERARE CAD

Mandatory
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.