Inserts, LI, 16x16x20mm, Zamak, Triangle 7mm


Inserts, LI, 16x16x20mm, Zamak, Triangle 7mm
catalog# LI526
O soluție flexibilă, care permite mai multe opțiuni de încuiere a dulapului, pentru a limita accesul în interior.
Detalii
Beneficii
Resurse
CAD
Accesorii
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Descriere: Butuci pentru înlocuirea butucului standard dublu-bit de 3 mm în încuietoarea standard.
- Material: Zamak.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
Specificații
Atribute produs
Număr buletin
GENERARE CAD
Mandatory
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.