Swivel Nipple Feed-Through Wireway, 2.00x2.00, Brushed, Stainless Steel 304


Swivel Nipple Feed-Through Wireway, 2.00x2.00, Brushed, Stainless Steel 304
catalog# F44WSCSS
Feed-Through Swivel Nipples are used for adjusting wireway to different angles. Regular type is used between adjacent wireway sections or fittings while the box entry type is used when entering an enclosure. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Detalii
Resurse
CAD
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Feed-Through Swivel Nipples are used for adjusting wireway to different angles
- Regular type is used between adjacent wireway sections or fittings while the box entry type is used when entering an enclosure
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Specificații
Atribute produs
Număr buletin
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
GENERARE CAD
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.