Profil usa orizontal, 800
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profil usa orizontal, 800
catalog# DHP080
Profile de montaj utilizate la fixarea accesoriilor de rama ușii, asigurând un montaj facil și sigur al cablurilor, al conductelor etc.
Detalii
Beneficii
Resurse
CAD
Accesorii
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Descriere: Profile orizontale cu tipar de găuri la 25 mm cu diametrul 4.5 mm și 6.5 mm, pentru instalarea echipamentelor.
- Material: Oțel galvanizat ed 1.5 mm.
- Cantitate pachet: 5 bucăți și accesorii montaj.
- Cerințe montaj: Se montează direct pe profilele de uși MMDP. Pot fi montate și vertical prin intermediul a două profile orizontale. Pentru uși cu sistem de închidere espagnolette, este necesară prelucrare suplimentară.
Specificații
Atribute produs
Număr buletin
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
GENERARE CAD
Mandatory
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
|---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.