Side mounting bars, CMB, 25x552x14mm, Zinc Plated, Mild Steel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Side mounting bars, CMB, 25x552x14mm, Zinc Plated, Mild Steel
catalog# CMB602
Aceste profile ranforsează dulapul, pentru a putea fi transportat și montat în condiții de siguranță, fără a fi deformat.
Detalii
Beneficii
Resurse
CAD
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea cablurilor, ghidarea de cabluri, etc. în adâncimea dulapului.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 20 profile cu accesorii de montare.
Specificații
Atribute produs
Număr buletin
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
GENERARE CAD
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
|---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.