Inside Cable Fixing Bars, CAB, 45x800x25mm, Zinc Plated, Mild Steel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Inside Cable Fixing Bars, CAB, 45x800x25mm, Zinc Plated, Mild Steel
catalog# CAB800
Această bară reglabilă de fixare a cablurilor oferă o modalitate sigură de fixare a cablurilor în interiorul dulapului. Sunt evitate tensiunile în cablu din exterior, în acest mod protejând echipamentele împotriva deteriorării.
Detalii
Beneficii
Resurse
CAD
Accesorii
Accesorii aferente
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Descriere: Se montează deasupra plăcilor inferioare. Susţine cleme pentru cabluri standard CAC pentru a securiza cablurile de intrare. Complet reglabile în adâncime. Când se conectează cabluri ecranate EMC la bara de suport, se va menţine intact efectul Faraday pentru ecranare EMI completă.
- Material: Oţel zincat de 2 mm.
- Cantitate pachet: 2 bare cu accesorii de montare.
- Cerințe montaj: Adăugaţi cleme CAC în funcţie de diametrul cablului (cablurilor).
Specificații
Atribute produs
Număr buletin
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
GENERARE CAD
Mandatory
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
|---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.