Placa inferioară cu conexiune EMC, CBPE
 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
       
        Placa inferioară cu conexiune EMC, CBPE
Această placă inferioară se utilizează la montarea cablurilor cu izolație EMI în dulapurile industriale și asigură menținerea performanțelor EMC.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Beneficii
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accesorii
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
            
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristici
- Descriere: Înlocuieşte două secţiuni ale plăcilor inferioare standard din trei sau patru părţi componente. Datorită conurilor cap de ciocan, cablurile EMI pot fi legate la masă direct la placa inferioară, menţinându-se intacte proprietăţile „cuştii Faraday”.
- Material: Oţel zincat de 1,5 mm.
- Cantitate pachet: 2 bucăţi cu garnitură EMI şi accesorii de montare.
- Zinc plated steel bottom plate for installing EMI cables into floor standing enclosures
- EMI cables can be directly earthed to the bottom plates using the hammer head cones
- EMI cables are directly earthed to the enclosure's frame through the bottom plate creating a "Faraday cage" maintaining the EMC performance of the enclosure
- Zinc plated bottom plates should be used in combination with EMC floor standing enclosures
Specificații
| Thickness | 0.06in | 
| Thickness | 1.5mm | 
| Finish | Plated | 
| Material | Oțel | 
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
        Mandatory
      
      - Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.