Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Lay-in Wireway, NEMA Type 12; 45-Degree Elbows; 18140; F22LE45A; 18150; F22LE45B; 18160; F22LE45C; 18370; F44LE45A; 18380; F44LE45B; 18390; F44LE45C; 18610; F66LE45A; 18620; F66LE45B; 18630; F66LE45C; 19260; F88LE45A; 19270; F88LE45B; 19280; F88LE45C Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cot de 45 de grade capac rabatabil în poziție culcată

Lay-in Hinged-Cover 45-Degree Elbows are used for continuous wireway runs with 45-degree turns. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 45-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

Certified by Canadian Standards Association.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Color Code ANSI 61
Finish Galvanizat; Vopsit Pulbere
Color Gray
Material Oţel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.