Şină DIN, DR3
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Şină DIN, DR3
O șină DIN gata de utilizat care facilitează atât aprovizionarea, cât și montajul.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Şină DIN de 35 mm pentru cutii OABP/OPCP.
- Material: Oţel zincat.
- Cantitate pachet: O bucată.
- Notă: DR3 poate fi montat în ambele direcţii.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specificații
| Finish | Galvanizat |
| Material | Oțel Galvanizat |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.