CUF Solar Combiner Box
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CUF Solar Combiner Box
Commercial Tranistion Boxes, CUF Series solar, also known as pass through boxes, provide a convenient location for transitioning wires in a commercial array when fusing is not required. The number of circuit input pairs is 4 to 20 with wire size input and output of #24 - #3 AWG. Housed in a fiberglass enclosure offering unparalleled exterior protection against the elements.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Housed in a fiberglass enclosure
- Oversized busbars
- High quality components reduce losses
- Improved efficiency for connections
- Number of circuit input pair ranges from 4 to 20
- Wire sizes (input and output) from #24 to #3 AWG
- Max Operating Temperature: 50°C (122°F)
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.