Suport de conectare bară colectoare, WO60
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suport de conectare bară colectoare, WO60
Suport de bară colectoare cu borne integrate.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Suport de conectare bară colectoare cu terminale integrate (1.5 - 16 mm²) pentru alimentarea sau racordarea barei colectoare cu orificii cu şurub intern. Se poate utiliza ca suport central.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Curent nominal: 63 A.
- Frecvență nominală: 50/60 Hz.
- Tensiune nominală de izolare Ui: 1000 V.
- Tensiune nominală admisă Uimp: 6 kV.
- Rezistența la scurtcircuit: 14 kA (max. 400 mm distanţă între suporturi).
- 80% putere de disipare din tensiunea nominală: 0.5 W.
- Dimensiuni: 20 × 202 × 87 mm.
- Cantitate pachet: 10 buc.
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.