Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Dulap de podea din aluminiu cu o usă versiunea asociabilă, ECOM

Acest dulap combinabil cu perete dublu din aluminiu şi cu uşă simplă ECOM este conceput pentru uz exterior. Acesta este disponibil ca produs de stoc, în numeroase dimensiuni, şi permite crearea a numeroase configuraţii diferite, deoarece este combinabil. Beneficiind de gradul ridicat de protecţie IP 66, de caracteristici anti-vandalism şi de capacităţi eficiente de management termic, componentele din interiorul dulapului sau al cofretului vor fi foarte bine protejate.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

CE, UK CA, EAC, UL

IP

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness (T) 0.08in
Thickness (T) 2mm
Material Aluminiu
Finish Lustruit
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Beneficii
Resurse Videoclip
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.