Adaptor bară colectoare 25A cu cabluri, WO60
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Adaptor bară colectoare 25A cu cabluri, WO60
Adaptor pentru bare colectoare cu o şină de montare, pre-echipat cu cabluri de 4 mm².
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Adaptor bară colectoare 25 A. Cu o şină de montare reglabilă. Cu conectori (4 mm²).
- Tensiune nominală: 690 V.
- Curent nominal: 25 A.
- Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Putere de disipare la 80% din încărcare: 1.2 W.
- Poluri: Cu 3 poli.
- Dimensiuni: 45 × 200 × 63 mm.
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Aprobări: CSA, UL, GL.
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.