Adaptor bară colectoare 160A, WO60


Adaptor bară colectoare 160A, WO60
Adaptoare pentru bare colectoare adaptate la designul producătorului de componente.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Adaptor bară colectoare 160 A cu 3 poli, componentă adaptată la designul producătorului.
- Tensiune nominală: 690 V.
- Pentru busbar: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Putere de disipare la 80% din încărcare: 7.7 W.
- Cantitate pachet: 1 buc.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.