Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Lay-In Wireway; Lay-In NEMA Type 12 Wireway Barrier Kits, Bracket-Mounted; F66B560_LW12_BarrierKitBrkt; 20320; F44B360; 20340; F66B560; 20270; F44BB2C; 20290; F44BB3C; 20300; F66BB2C; 20310; F66BB3C Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Barrier Kits Bracket-Mounted

Divides wireway into two or three compartments. Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway. Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 ft.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Color Code ANSI 61
Finish Galvanizat; Vopsit Pulbere
Color Gray
Material Oţel Zincat
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.