Medii extreme
PROTECȚIA SUPREMĂ A COMENZILOR ȘI ECHIPAMENTELOR CRITICE ÎN CELE MAI DIFICILE MEDII

Bazați-vă pe portofoliul nVent HOFFMAN de cofrete și aparate de aer condiționat pentru medii extreme, care include unele dintre cele mai bine clasificate produse din domeniu în ceea ce privește oprirea pătrunderii apei și a particulelor
Cu certificări UL tip 4X, IEC IP66, IP69 și IP69K, portofoliul pentru medii extreme asigură o protecție durabilă și fiabilă a echipamentelor critice și a componentelor de sisteme care funcționează în cele mai dificile condiții de lucru indiferent unde trebuie să le puneți. Veți consuma mai puțin timp și bani pentru întreținere și vă veți bucura de timp de funcționare mai îndelungat al sistemului.
- Produse special concepute pentru cele mai dificile medii, precum cele corozive, cu umiditate excesivă, ploaie și oscilații mari de temperatură
 - Garnitura premium fără adeziv și designul durabil din oțel inoxidabil sudat și șlefuit oferă cel mai înalt nivel de fiabilitate pentru cofrete și aparatele de aer condiționat
 - Ideal pentru expunerea la apă, ape reziduale, petrol și gaze, medii de coastă/offshore, industria petrochimică, farmaceutică, minerit și alte medii extreme
 - Proiectate integral pentru durabilitate și fiabilitate
 - Configurațiile standard multiple înseamnă că produsele ajung la dvs. mai repede decât alternativele personalizate sau cu foarte multe modificări
 
Produse prezentate (#produseprezentate)
PRODUSE PREZENTATE
Resurse (#resurse)