Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Soluții de răcitoare cu apă

Soluții de răcitoare

Soluțiile de răcitor nVent HOFFMAN oferă o încredere fără griji că sistemele și utilajele dvs. electrice critice sunt protejate, pentru a maximiza timpul de funcționare și a prelungi durata de viață.

Răcitoarele industriale contribuie la crearea condițiilor optime pentru funcționarea fiabilă a produselor, mecanismelor și utilajelor într-o varietate de industrii.

Răcitoarele nVent HOFFMAN sunt configurabile și disponibile într-o gamă largă de capacități, pentru a oferi flexibilitate și a îndeplini cerințe precise de răcire. Sunt concepute să aibă o amprentă minimă, să fie întreținute și reparate cu ușurință și să se armonizeze cu alte produse, pentru o soluție de sistem adaptabilă.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Gama noastră de răcitoare este disponibilă în mai multe mărimi, cu o mare varietate de caracteristici

Răcitoarele pot fi folosite pentru a răci echipamentele critice sau în asociere cu schimbătoarele de căldură aer-apă pentru răcirea cofretelor.

  • Cu peste 40 de opțiuni de configurare în gama de capacitate de 900 W - 134 kW, răcitoarele pot fi optimizate pentru a se potrivi nevoilor specifice echipamentelor dintr-o varietate de domenii.
  • Designul cu amprentă mică economisește spațiu critic pentru utilaje și echipamente.
  • Design ecologic disponibil cu ventilatoare de înaltă performanță eficiente energetic și condensatoare cu microcanale ce reduc cantitatea de agent frigorific necesar.
  • Se poate obține o precizie de până la ±0,5 °C pentru o producție de înaltă calitate și fiabilitatea sistemului.
  • Disponibile pentru instalații la interior sau la exterior, permit o flexibilitate maximă a locului de utilizare.
  • Proiectate pentru a menține sistemele critice în funcțiune, în combinație cu serviciile și asistența de top în domeniu ale nVent.



PRODUSE PREZENTATE

Răcitor cu montare laterală de 14 kW

Răcitorul nVent HOFFMAN de 14 kW oferă un control precis al temperaturii, pentru a maximiza eficiența prin gestionarea căldurii generate de baterii în aplicațiile BESS.

Minirăcitor industrial, TCW

Minirăcitorul industrial cu apă oferă precizie și fiabilitate într-un design compact. Răcirea de mare precizie îmbunătățește calitatea producției și duce la rezultate superioare și mai constante.

Răcitor industrial, TAL

Răcitorul industrial cu apă oferă precizie și fiabilitate într-un design modular. Componentele rezistente la coroziune permit întreținerea ușoară a unităților și reduc timpii morți.

LUAȚI LEGĂTURA