Belka poprzeczna Varistar CP o dużym obciążeniu
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Belka poprzeczna Varistar CP o dużym obciążeniu
Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm, podtrzymująca obciążenie statyczne 1600 kg. Wzór otworów umożliwia łatwe wchodzenie na płaszczyznę 19" w odstępach co 25 mm.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Boczna belka poprzeczna do podparcia stojaków 19" w szafie o szerokości 800 mm, podtrzymująca obciążenie statyczne 1600 kg.
- Wzór otworów umożliwia łatwe wchodzenie na płaszczyznę 19" w odstępach co 25 mm
Specyfikacje
| Typ produktu | Wspornik |
| Materiał | Stal |
| Współpracuje z | Varistar CP |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.