Varistar Colocation Cabinet, RAL 7035


Varistar Colocation Cabinet, RAL 7035
Colocation cabinets with 2, 3 or 4 divider units in RAL 7035 to accommodate servers while seperating access and cabling of the compartments.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Colocation cabinets with compartments to accommodate e.g. servers
- Flexible cabling, possible from above, below, left or right (data and power cables can be run separately)
- Multi-point door locking
- Perforated doors
- Protection class IP 20
- Color RAL 7035
Specyfikacje
Typ produktu | Stojak |
Materiał ramy | Stal |
Arkusz danych
Broszura
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.