Szyna gniazdowa, Stany Zjednoczone
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szyna gniazdowa, Stany Zjednoczone
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej z gniazdami w USA.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Montaż poziomy lub pionowy
- Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
- Kabel połączeniowy 2 m, z wtyczką USA.
- Listwy gniazdowe z gniazdami USA.
- Wysokość montaży1U.
- 115 V, 15 A.
- Zgodnie z UL-498
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium; Poliamid |
| Kolor | Szary |
| Typ produktu | Listwa gniazdowa |
Arkusz danych
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.