Listwa gniazdowa, BS
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Listwa gniazdowa, BS
Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie o wymiarach 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie typu Rack z gniazdami BS.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Montaż poziomy lub pionowy
- Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu
- Zgodnie z BS 1363
- Wysokość montaży1U.
- 230 V, 13 A.
- Przewód zasilający 2 m z wtyczką BS (z wbudowanym bezpiecznikiem)
- Listwy gniazdowe z gniazdami British Standard
Specyfikacje
| Materiał | Aluminium; Poliamid |
| Kolor | Szary |
| Typ produktu | Listwa gniazdowa |
Arkusz danych
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.