Skip to main content
Wybierz kraj / język

SBS-XX-EV Panel sterowania odmrażaniem dachu i rynny Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

SBS-XX-EV Panel sterowania odmrażaniem dachu i rynny

nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10 control panel provides an integrated solution for nVent RAYCHEM self-regulating heating cables in roof and gutter de-icing applications. It offers multi-circuits, multi-sensor, and multi-control with integrated electrical protection. Driven by the built-in smart nVent RAYCHEM EMDR-10 control device, it allows the system only to be activated when cold weather and moisture are detected in combination. A 400 VAC (3 phase) supply is required.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Ocena IP IP65
Materiał obudowy Stal
Montaż Montaż ścienny
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us