Zestaw do podłączania wody do tylnych drzwi RackChiller
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw do podłączania wody do tylnych drzwi RackChiller
Plecione węże ze stali nierdzewnej pasują do tylnych drzwi RackChiller i odpowiednich pakietów akcesoriów. Są one wyposażone w 4" żeńskie obrotnice BSPP na obu końcach. Zintegrowane połączenie obrotowe w kierunku cewki chłodnicy. Umożliwia prostą obsługę drzwi.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Para plecionych węży elastycznych ze stali nierdzewnej
- Po jednej stronie każdego przewodu z połączeniem obrotowym, aby zapobiec naprężeniom skrętnym podczas otwierania / zamykania drzwi
- Obrotowe z gwintem wewnętrznym 4" BSPP dla łatwej instalacji
- Idealnie pasuje do tylnych drzwi RackChiller i odpowiednich akcesoriów
Specyfikacje
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.