Skip to main content
Wybierz kraj / język

Networking Racks and Cabinets

Networking Racks and Cabinets
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Typ uchwytu
  • Współpracuje z
  • Wysokość stelaża
      Zastosuj
    • Zakończ
    • Wysokość
        Zastosuj
      • Materiał
      • Montaż
      • Ilość opakowania
      • Kolor
      • Kod koloru
      • Ekranowanie EMC
      • Szerokość stelaża
      • Szerokość
          Zastosuj
        • Głębokość
            Zastosuj
          • Rozmiar gwintu
          • Średnica
              Zastosuj
            • Wykończenie przednie
            • Długość
                Zastosuj
              • Tylne wykończenie
              • Obciążenie statyczne
              • Traktowane krawędzie
              • Stopień ochrony
              Filtr1

              Zastosowane filtry: 1

              Wyświetl wszystkie filtry (1)

              Produkty | 28 Wyników (170 artykuły)

              19 front panel

              Panel przedni 19"

              Panel przedni 19" jest dostępny w kolorach czarnym i szarym.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
              Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni", 4 U, 19 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", 2 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", 3 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", 4 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", 5 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", 6 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", 7 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", 8 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", 9 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", 10 U, 4 mm, Al, anodowany
              19" Front Panels, filler panels, plug in units

              Panel przedni 19", wentylowany

              Wentylowane panele przednie umożliwiają odprowadzanie ciepła.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
              Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, nieobrobiony
              Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
              Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
              Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
              Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
              Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
              19inch front panel for cable eyes

              Panel przedni 19" do oczków kablowych

              Panel przedni 19" umożliwia montaż oczków kablowych.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Panel przedni 19" do oczków kablowych, 1.5 mm, St, RAL 7035
              Panel przedni 19" do oczków kablowych, 1.5 mm, St, RAL 7021
              19 front panel

              19-calowe kanały kablowe i kabel przez kanały

              Urządzenie do prowadzenia kabli do inteligentnego zarządzania kablami.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Kanał kablowy 19" i kabel przez kanały, U, 1.5 mm, St, RAL 7035
              Kanał kablowy 19" i kabel przez kanały, U, 1.5 mm, St, RAL 7021
              19" kanały kablowe i kabel przez kanały, 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7035
              19" kanały kablowe i kabel przez kanały, 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7021
              19 cable entry

              Kanały kablowe 19"

              19-calowy moduł do łatwego i efektywnego zarządzania kablami.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Kanały kablowe 19", U, 1.5 mm, St, RAL 7035
              Kanały kablowe 19", 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7035
              Kanały kablowe 19", U, 1.5 mm, St, RAL 7021
              Kanały kablowe 19", 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7021
              19inch cable tray 2 u

              19-calowa półka na sprzęt

              Regulowana głębokość 19 "Półka na sprzęt o nośności 15 kg.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Półka na sprzęt 19", RAL 7035, 2 U
              Półka na sprzęt 19", RAL 7021, 2 U
              19 equipment shelf

              Półka na sprzęt 19", U

              19-calowa półka na sprzęt o udźwigu 5 kg.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Półka na sprzęt 19", U, AlZn
              Półka na sprzęt 19", U, RAL 7021
              Półka na sprzęt 19", U, RAL 7035
              19 equipment shelf

              19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość

              19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7021
              19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7021
              19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7021
              Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7035
              19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7035
              19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7035
              19 drawer

              Szuflada 19"

              19-calowe szuflady umożliwiają montaż komputerów, pisanie powierzchni dla łatwej obsługi.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Szuflada 19", U, RAL 7035
              Szuflada 19", 2 U, RAL 7035
              Szuflada 19", 3 U, RAL 7035
              Szuflada 19U, panel przedni anodowany
              Szuflada 19", 2 U, panel przedni anodowany
              Szuflada 19", 3 U, panel przedni anodowany
              Szuflada 19", U, RAL 7021
              Szuflada 19", 2 U, RAL 7021
              Szuflada 19", 3 U, RAL 7021
              cage nut

              Zestaw montażowy 19" M6

              Zestawy montażowe umożliwiają montaż 19-calowych elementów w szafce.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Zestaw montażowy 19", śruba M6, podkładka M6, nakrętka M6; 4 sztuk
              Zestaw montażowy 19", śruba M6, podkładka M6, nakrętka M6; 32 sztuk
              Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 4 sztuk
              Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 50 sztuk
              Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 32 sztuk
              Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 100 sztuk
              Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 50 szt
              Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 8 szt
              Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 4 sztuk
              Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 32 sztuk
              Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 50 sztuk
              Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 100 sztuk
              Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 100 szt
              19 equipment shelf

              Półka na sprzęt 19", 2 U.

              19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Półka na sprzęt 19", 2 U, RAL 7021
              Półka na sprzęt 19", 2 U, RAL 7035
              panhead screw

              Wkręt z łbem soczewkowym

              Wkręty samogwintujące, wkręty samogwintujące i wkręty maszynowe.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Wkręt z łbem soczewkowym, 50 sztuk, M6 x 12
              Wkręt z łbem soczewkowym, 100 sztuk, M6 x 12