Skip to main content
Wybierz kraj / język

Networking Racks and Cabinets

Networking Racks and Cabinets
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 1
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Typ
  • Typ uchwytu
  • Współpracuje z
  • Wysokość stelaża
      Zastosuj
    • Zakończ
    • Wysokość
        Zastosuj
      • Materiał
      • Montaż
      • Ilość opakowania
      • Kolor
      • Kod koloru
      • Ekranowanie EMC
      • Szerokość stelaża
      • Szerokość
          Zastosuj
        • Głębokość
            Zastosuj
          • Rozmiar gwintu
          • Średnica
              Zastosuj
            • Wykończenie przednie
            • Długość
                Zastosuj
              • Tylne wykończenie
              • Obciążenie statyczne
              • Traktowane krawędzie
              • Stopień ochrony
              Filtr1

              Zastosowane filtry: 1

              Wyświetl wszystkie filtry (1)

              Produkty | 28 Wyników (170 artykuły)

              fixing materials kit cage nut m4 m5

              Zestaw nakrętek koszykowych

              Nakrętki klatkowe pozwalają na wybór rozmiarów nakrętek i śrub i łatwo je wymieniać w przeciwieństwie do otworów gwintowanych.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Nakrętka klatkowa GND/uziemienie M6, 10 szt
              Nakrętka klatkowa GND/uziemienie M6, 100 szt
              Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M4, 10 szt
              Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M4, 100 szt
              Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M5, 10 szt
              Zestaw nakrętki klatki uziemiającej, M5, 100 szt
              Zestaw nakrętek klatkowych, M4, 50 szt
              Zestaw nakrętek klatkowych, M4, 100 szt
              Zestaw nakrętek klatkowych, M6, 100 szt
              Zestaw nakrętek klatkowych, M5, 50 szt
              Zestaw nakrętek klatkowych, M5, 100 szt
              Zestaw nakrętek klatkowych, M6, 50 szt
              door contact switch

              Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla

              Styk drzwiowy ze stykiem magnetycznym, umożliwia wydajność operacyjną.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla
              door contact switch

              Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany

              Przełącznik do podłączenia do normalnie zwartych styków modułu sterującego drzwiami do ręcznego otwierania drzwi.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Przełącznik dotykowy drzwi, kablowany
              slide nut kit

              Zestaw nakrętek ślizgowych

              Zestaw nakrętek ślizgowych do bezstopniowego montażu 19-calowych elementów.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Zestaw nakrętek ślizgowych, 100 szt
              Zestaw nakrętek ślizgowych, 50 szt
              fixing materials kit square nut m6

              Zestaw nakrętek kwadratowych

              Nakrętki kwadratowe mają wyższą powierzchnię styku i nie są zaokrąglone w przeciwieństwie do nakrętek sześciokątnych.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Zestaw nakrętki kwadratowej uziemienia, M6 do 3.5 mm, 50 szt
              Zestaw nakrętki kwadratowej uziemienia, M6 do 1.5 mm, 50 szt
              Zestaw nakrętek kwadratowych, M6, 50 szt
              Zestaw nakrętek kwadratowych, M6, 100 szt
              led light accessories

              Światło LED, kabel

              Akcesorium do oświetlenia LED do montażu w szafie, LED-700L.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Kabel połączeniowy światła LED ze złączem IEC 60320 C18 do zasilania prądem przemiennym
              Akcesoria oświetleniowe LED, kabel wejściowy do AC
              Akcesoria oświetleniowe LED, przedłużacz do AC
              19 drawer 1 2 3 u

              Powierzchnia do pisania dla szuflad 19"

              Powierzchnia do pisania do użycia z naszą 19-calową szufladą. Jest on umieszczony na szufladzie imożna go podnieść, gdy szuflada jest otwarta.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Powierzchnia do pisania dla szuflad 19"
              led light accessories

              Lampa LED, wspornik 19"

              Dostosowanie rozsyłu światła do aktualnej sytuacji instalacyjnej.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Zestaw wspornika 19" do światła LED, 1U, RAL7021, czarny
              Zestaw wspornika 19" do oświetlenia LED, 1U, RAL7035, Szary
              screw panhead pozidrive

              Wkręt z łbem stożkowym, Torx z podkładką

              Części akcesoriów, takie jak śruby, podkładka i nakrętki, umożliwiają montaż akcesoriów 19”.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6 x 16, T30, 50 sztuk
              Śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6 x 16, T30, 100 sztuk
              washer

              Podkładka

              Podkładka używana do mocowania płytki drukowanej.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Podkładka, 2.7 DIN 125, Stalowa niklowana, 100 sztuk
              Podkładka, 2.7 x 5 x1, Plastikowa PA; 100 sztuk
              Podkładka, 2.8 х 6.3 х 2, Plastikowe PA, 100 sztuk
              Podkładka plastikowa, M6, 50 szt
              Podkładka plastikowa, M6, 100 szt
              PDU Mounting Bracket

              Wspornik montażowy PDU

              Zestawy montażowe do jednostek PDU.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Wspornik montażowy PDU do montażu dwóch listew gniazd obok siebie
              Wspornik montażowy PDU do montażu pionowego
              Wspornik montażowy PDU do montażu
              19 front panels

              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty

              panele przednie 19" z otworami na uchwyty ułatwiającymi obsługę.
              Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
              Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
              Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 4 mm, Al, anodowany
              Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 4 mm, Al, anodowany