Industrial Networking
Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Typ
- Kolor
- Współpracuje z
- Wysokość
- Wysokość
- Gniazda przełączane
- Szerokość
- Kod koloru
- Szerokość
- Bieżąca ocena
- Głębokość
- Głębokość
- Napięcie zasilania
- Napięcie znamionowe
- Podawanie płynu chłodzącego
- Jednostki stelaża
- Typ pomiaru
Produkty | 61 Wyników (362 artykuły)

PEMSA Wire Basket Tray Mini Uniwersalny wspornik
Uniwersalne wsporniki koryta siatkowego do szybkiego i bezpiecznego montażu na ścianie lub instalacji akcesoriów do puszek elektrycznych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Miniwspornik uniwersalny koryta siatkowego PEMSA, czarny cynk
Miniwspornik uniwersalny koryta siatkowego PEMSA, PG

PEMSA Wire Basket Tray Light Duty Wsparcie sufitowe
Efektywna podpora koryta siatkowego z pojedynczego gwintowanego pręta do lekkich instalacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podpora sufitowa do małych obciążeń koryta siatkowego PEMSA

PEMSA Wire Basket Tray Rapide
Rozwiązanie ciągłej ścieżki z technologią Rapide zapewniające optymalne wsparcie dla wysokowydajnych przewodów niskiego napięcia i do transmisji danych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 100 mm x 100 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 100 mm x 150 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 100 mm x 200 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 100 mm x 300 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 100 mm x 400 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 100 mm x 450 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 100 mm x 500 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 100 mm x 600 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 100 mm x 600 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 60 mm x 100 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 150 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 200 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 300 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 400 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 450 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 500 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, 3000 mm x 60 mm x 600 mm
Koryto siatkowe PEMSA Rapide, czarne, 3000 mm x 60 mm x 60 mm

Wspornik półki kosza drutowego PEMSA
Wzmocnione wsporniki do koszy drucianych wykorzystujące technologię szybkiego łączenia do szybkiego i bezpiecznego montażu ściennego lub instalacji w kanałach rozporowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 180 mm
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 130 mm
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 230 mm
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 330 mm
Podpora półki dla koryta siatkowego PEMSA, 430 mm

Uchwyt do kosza drutowego PEMSA L
Wszechstronne wsporniki do koszy drucianych wykorzystujące technologię szybkiego łączenia do szybkiego i bezpiecznego montażu ściennego lub instalacji w kanałach rozporowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik L koryta siatkowego PEMSA, 270 mm
Wspornik L koryta siatkowego PEMSA, 170 mm
Wspornik L koryta siatkowego PEMSA, 220 mm
Wspornik L koryta siatkowego PEMSA, 370 mm
Wspornik L koryta siatkowego PEMSA, 470 mm

Uchwyt do kosza drutowego PEMSA C
Wszechstronne wsporniki do koszy drucianych wykorzystujące technologię szybkiego łączenia do szybkiego i bezpiecznego montażu sufitowego lub instalacji w kanałach rozporowych.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 150 mm
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 200 mm
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 250 mm
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 350 mm
Wspornik C koryta siatkowego PEMSA, 450 mm

Pokrywa tacy kosza drutowego PEMSA
Solidne metalowe pokrywy korytek kablowych chronią i zabezpieczają wysokiej jakości instalacje kablowe.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 100 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 150 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 200 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 300 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 400 mm
Pokrywa koryta siatkowego PEMSA, 60 mm

PEMSA Wire Basket Tray Uniwersalna taca Splice
Zapewnia solidne, wzmocnione połączenie do systemu koryt siatkowych PEMSA, gwarantując solidne zabezpieczenie i łatwość instalacji.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Łączenie tacy uniwersalnej tacy koszyka drutu PEMSA, czarne
Łączenie tacy uniwersalnej tacy koszyka drutu PEMSA

PEMSA Wire Basket Tray Uniwersalny zacisk części
Zapewnia solidne, wzmocnione mocowanie akcesoriów do systemu koryt siatkowych PEMSA, gwarantując solidne zabezpieczenie i łatwość instalacji.

PEMSA Wire Basket Tray Fast Clip
Wszechstronny klips z funkcją szybkiego łączenia do łatwego tworzenia zagięć dla systemu koryt siatkowych PEMSA.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Szybki klips koryta siatkowego PEMSA, czarny
Szybki klips koryta siatkowego PEMSA

Ulepszony KOSZ nVent CADDY HP J-Hook
Łączy w sobie technologię Versa-Mount z szeroką podstawą i dużym promieniem gięcia dla krytycznego wsparcia nieciągłej podpory kablowej do wysokowydajnych kabli transmitujących dane i światłowodów.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action

Hak HP J-Hook nVent CADDY z zaczepem wielofunkcyjnym
Idealne połączenie innowacyjnych łączników CADDY do zastosowań z prętami gwintowanymi, drutami lub prętami opadającymi z wysokowydajnymi hakami J CAT serii HP w montażu fabrycznym. Gotowy do wyjścia po wyjęciu z pudełka.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 50 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 25 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu
Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 33,3 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu