Skip to main content
Wybierz kraj / język

A10000156 Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

IceStop Self-regulating Kabel grzewczy

nVent RAYCHEM IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Min. temperatura instalacji 0°F
Grubość nominalna 0.24in
Szerokość nominalna 0.54in
Grubość nominalna 6mm
Szerokość nominalna 14mm
Nominalna waga kabla 92lb/ft
Nominalna waga kabla 130g/m
Napięcie zasilania 208 – 240V
Min. temperatura instalacji -18°C
Kolor Czarny
Typ ścieżki uziemienia Oplot
Materiał przewodnika Miedź niklowana
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Zasoby
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us