Zestaw szyny zbiorczej uziemienia z zaciskami śrubowymi
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw szyny zbiorczej uziemienia z zaciskami śrubowymi
Taśma metalowa zazwyczaj mieści się wewnątrz rozdzielnic, płyt panelowych i obudów magistrali do lokalnego dystrybucji wysokiego prądu. Są one również wykorzystywane do podłączenia urządzeń wysokiego napięcia na rozdzielniach elektrycznych i urządzeń niskiego napięcia w bankach baterii.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Do przykręcania przewodów uziemiających z końcówką lub z odkręconymi elementami
- Gwintowane punkty mocowania M5 w odstępach 15 mm
- Zespół izolowany od ramy
- Maksymalna pojemność prądowa 200 A.
Specyfikacje
| Typ produktu | Zestaw uziemiający |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.