Kabel grzewczy GM-CW o stałej mocy
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kabel grzewczy GM-CW o stałej mocy
nVent RAYCHEM IceStop GM-CW constant wattage trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Available as 230 V or 400 VAC, in kits of varying pre-terminated lengths, each with 30 W/m nominal power output.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Simple to design, with 230 V or 400 V options: GM-2CW or GM-4CW respectively
- Easy to install, pre-terminated lengths: 10-215 m, each with 5 m power cable
- Safe and efficient in operation by using advanced energy saving controls
- Reliable during long life: 10 year product warranty available, maintenance free
Specyfikacje
| Średnica zewnętrzna | 0.27in |
| Min. promień zgięcia | 1.62in |
| Długość zimnego przewodu | 5m |
| Średnica zewnętrzna | 6.9mm |
| Długość zimnego przewodu | 16.4ft |
| Min. temperatura instalacji | 23°F |
| Min. promień zgięcia | 42mm |
| Maksymalna ciągła temperatura ekspozycji, wyłączenie zasilania | 80°C |
| Maksymalna ciągła temperatura ekspozycji, wyłączenie zasilania | 175°F |
| Min. temperatura instalacji | -5°C |
| Kolor | Czarny |
| Technologia kabli grzewczych | Stała moc |
| Typ ścieżki uziemienia | Przewody masowe |
| Materiał płaszcza zewnętrznego | LSZH |
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Specyfikacja techniczna
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.