Filtruj wg
Zastosowane filtry:
0
Usuń filtry
- Typ produktu
- Rodzina produktów
- Wysokość
- Stopień ochrony
- Typ
- Kolor
- Głębokość
- Materiał ramy
- Typ uchwytu
- Szerokość
- Współpracuje z
- Materiał okładziny
- Wysokość stojaka
- Materiał
- Wykończenie
- Kolor ramy
- Wysokość
- Długość
- Typ blokady
- Montaż
- Liczba opakowań
- Kod koloru
- Kod koloru ramy
- Kolor okładziny
- Ekranowanie EMC
- Szerokość stojaka
- Gniazda przełączane
- Kod koloru okładziny
- Szerokość
- Prąd znamionowy
- Rozmiar gwintu
- Średnica
- Głębokość
- Wykończenie z przodu
- Obciążenie statyczne
- Wykończenie z tyłu
- Obrabiane krawędzie
- Zgodność z
- Napięcie zasilania
- Liczba przedziałów
- Zasilacz nadmiarowy
- Napięcie nominalne
- Podawanie płynu chłodzącego
- Obciążenie statyczne
- Obciążenie dynamiczne
- Obciążenie dynamiczne
- Jednostki stojaka
- Typ pomiaru
Produkty | 297 Wyników (2189 artykuły)

Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, przewód zerowy, ułożenie krawędziowe
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, przewód zerowy, ułożenie krawędziowe, 100 mm x 175,5 mm
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, przewód zerowy, ułożenie krawędziowe, 87,5 mm x 123,5 mm

Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 3 Bended and Plain is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka, 640 mm²

SBLL-800 Lug-to-Lug Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal, Lug-to-Lug, 800 A

SBLT-500 Lug-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal, Lug-to-Tunnel, 500 A

SBLT-800 Lug-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal, Lug-to-Tunnel, 800 A

Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, ułożenie płaskie
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, ułożenie płaskie, 138 mm x 123 mm
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, ułożenie płaskie, 87,5 mm x 113 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper
Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper tool is designed to save time with the ability to cut the aluminum rail used for the FleXbus Support and Bracing System without burrs or deformation.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper

Wyciskacz do pianki FFBD nVent ERIFLEX FleXbus
nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier Dispenser FFBD is a manual gun to apply the nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier. Its durable design is perfect for frequent high-volume use around corners, curves, and tight spaces.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wyciskacz do pianki FFBD nVent ERIFLEX FleXbus

TRC Four Pole Distribution Block, 400 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Four Pole Distrib. Block with Threaded Bars, Flat, 400 A

SBLEC Power Terminals Fixing Accessory
Power terminal fixing accessory.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal Fixing Accessory

SBTT-800 Tunnel-to-Tunnel Power Terminal
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal, Tunnel-to-Tunnel, 800 A

TD Compact Four Pole Distribution Block, 160 A
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.