Enlogic Input Metered, wylot przełączany PDU serii EN2
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Enlogic Input Metered, wylot przełączany PDU serii EN2
Rodzina zasilaczy zasilających z komutacją zasilaczy Advantage Series zapewnia energię
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- IEC 62368 na liście. Zgodność z RoHS i REACH. Dodatkowe informacje można znaleźć na rysunku
- Certyfikat UL 2900-1 dla bezpieczeństwa oprogramowania cybernetycznego dla produktów podłączanych do sieci
- Dwa porty łączności sieciowej: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mb/s) i 1x (10/100 Mb/s) połączenie/adres IP
- Ethernet kaskadowy do 64 jednostek PDU. Każda jednostka PDU może zapewnić zasilanie prądem stałym wystarczające do zasilania elektroniki zarządzania siecią
- Dwa porty Ethernet dla nadmiarowych połączeń sieciowych
- Zdalna łączność poprzez HTTP(y), IPv4 i IPv6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)
- Wydajna data framework REACT z obsługą macierzystych urządzeń mobilnych
- Beznarzędziowa karta sieciowa (NMC) z Cortex A-5 do mikroprzetwarzania i pamięci, która może być zainstalowana zarówno pionowo, jak i odwrotnie do góry nogami dla górnych lub dolnych wejść zasilania
- Kolor obramowania wyświetlacza NMC jest programowany przez użytkownika do identyfikacji źródła zasilania przez PDU
- NMC obsługuje do 10 cyfrowych czujników do monitorowania ochrony środowiska i/lub elektronicznego zamka
- Języki wyświetlania obejmują angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, koreański, japoński i chiński (uproszczony)
Specyfikacje
Arkusz danych
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Oprogramowanie sprzętowe
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.