RackChiller RDHX PRO pasywny, lewy zawias, 42U, 600W
Nowe moduły chłodzące drzwi tylne firmy nVent są oferowane w wielu standardowych rozmiarach do użytku z 42U, 47U, w szerokościach 600mm i 800mm (inne rozmiary dostępne na życzenie). Same chłodnice mają głębokość 250 mm, a sucha waga 140 kg. Jedną z cech chłodnic tylnych drzwi jest to, że są kompaktowe i nie wymagają dodatkowej przestrzeni podłogowej ani sufitu - w rzeczywistości ich użycie może zwolnić białą przestrzeń, ponieważ jednostki CRAH i inne urządzenia chłodzące mogą zostać wyeliminowane z centrum danych.
RDHX PRO Passive to urządzenie bez wentylatora, które można uaktualnić do Active z dodatkiem modułów wentylatorów. Oznacza to, że można skalować centrum danych do wymagań stojaków serwerowych. Przy braku wentylatorów zużycie energii jest bliskie zeru. Zmniejsza to również koszty serwisu i konserwacji przy minimalnych komponentach.
Chłodnica tylnych drzwi może być również montowana w większości szaf serwerowych innych producentów.
Najmniejsza powierzchnia obudowy spośród wszystkich chłodnic tylnych drzwi dostępnych na rynku o najwyższej kilowatowej mocy chłodzenia.
Funkcje
- Chłodnica tylnych drzwi chłodzona wodą
- Komponenty z możliwością wymiany podczas pracy upraszczają naprawę i maksymalizują dostępność
- Zaprojektowane z myślą o wydajnej pracy przy podwyższonych temperaturach wody w obiekcie
- Połączenie z chłodzeniem płynnym bezpośrednio na wióry
- Standard modułowy - łatwy do dostosowania do indywidualnych wymagań
- Może być uaktualniony do aktywnego nawet po instalacji i uruchomieniu
- Zasilacze, sterownik i zawór sterujący można wymieniać podczas pracy
- Automatyczne sterowanie otwieraniem zaworów
- 7? interfejs ekranu dotykowego o wysokiej rozdzielczości
- Połączenie hydrauliczne i elektryczne przez górną lub dolną część
- Monitorowanie przez interfejs Ethernet (przeglądarka internetowa, Modbus TCP, SNMP v2c) i Modbus RTU
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.