Szafka serwerowa Varistar CP, RAL 7021, Side-by-Side, 47 U, 2200H, 600W, 1200D
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szafka serwerowa Varistar CP, RAL 7021, Side-by-Side, 47 U, 2200H, 600W, 1200D
nr katalogowy: 10630-025
Spawana rama stalowa dla wysokich wymagań obciążenia statycznego. Przygotowany do 19-calowej integracji zasobów IT.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Dodatkowe informacje o produkcie
Funkcje
- Wstępnie skonfigurowana, gotowa do użycia szafka
- Nośność statyczna do 1600 kg, dynamiczna 1000 kg.
- Klasa ochrony przed wnikaniem IP 20
- Możliwość instalacji różnych urządzeń IT
- Zintegrowane panele pneumatyczne do chłodzenia od przodu do tyłu
- Można go łatwo zintegrować z systemem zamykania alejek
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Raport z testu
Dodatkowe informacje o produkcie
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.