Skip to main content
Wybierz kraj / język

Edge Compute and Micro Data Center

Edge Compute and Micro Data Center
Select FiltersZamknij
Filtruj wg
Zastosowane filtry: 0
Usuń filtry
ZwińRozwiń
  • Typ produktu
  • Rodzina produktów
  • Wysokość
      Zastosuj
    • Stopień ochrony
    • Typ
    • Napięcie AC
        Zastosuj
      • Kolor
      • Głębokość
          Zastosuj
        • Materiał ramy
        • Typ uchwytu
        • Wysokość stelaża
            Zastosuj
          • Szerokość
              Zastosuj
            • Współpracuje z
            • Zakończ
            • Wysokość
                Zastosuj
              • Długość
                  Zastosuj
                • Materiał
                • Montaż
                • Ilość opakowania
                • Kod koloru
                • Ekranowanie EMC
                • Szerokość stelaża
                • Gniazda przełączane
                • Kod koloru okładziny
                • Szerokość
                    Zastosuj
                  • Bieżąca ocena
                  • Rozmiar gwintu
                  • Typ ściany
                  • Średnica
                      Zastosuj
                    • Głębokość
                        Zastosuj
                      • Typ drzwi
                      • Wykończenie przednie
                      • Dostęp
                      • Tylne wykończenie
                      • Obciążenie statyczne
                          Zastosuj
                        • Chłodzenie
                        • Traktowane krawędzie
                        • Zgodność z
                        • Napięcie zasilania
                        • Zasilacz nadmiarowy
                        • Napięcie znamionowe
                        • Podawanie płynu chłodzącego
                        • Obciążenie dynamiczne
                        • Jednostki stelaża
                        • Typ pomiaru
                        Filtr0

                        Podkategorie

                        Server Racks and Cabinets

                        Server Racks and Cabinets

                        Szczegóły
                        Enclosure Cooling

                        Enclosure Cooling

                        Szczegóły
                        Outside Plant Enclosure Solutions

                        Outside Plant Enclosure Solutions

                        Szczegóły
                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Szczegóły
                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        Szczegóły
                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Szczegóły

                        Produkty | 173 Wyników (1196 artykuły)

                        19 front panels

                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty

                        panele przednie 19" z otworami na uchwyty ułatwiającymi obsługę.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni z otworami na uchwyty, 19 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 2 U, 4 mm, Al, anodowany
                        19 front panel

                        Panel przedni 19"

                        Panel przedni 19" jest dostępny w kolorach czarnym i szarym.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Panel przedni", 4 U, 19 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 2 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 3 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 4 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 5 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 6 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 7 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 8 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 9 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 10 U, 4 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
                        Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 2 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 5 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 7 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 8 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 9 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 10 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie
                        Panel przedni 19", 3 U, mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
                        19inch front panel plastic

                        Panel przedni 19", plastikowy

                        19-calowy plastikowy klips na przednich panelach o estetycznym wzornictwie jest specjalnie wykonany dla datacom pionowym.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Panel przedni 19", plastikowy, 6 U, zatrzaskowy i zatrzaskowy, ABS, RAL 9005, 10 szt
                        Panel przedni 19", plastikowy, 6 U, zatrzaskowy i zatrzaskowy, ABS, RAL 7035, 10 szt
                        Panel przedni 19", plastikowy, 7035U, zatrzaskowy i zatrzaskowy, ABS, RAL 10 sztuk
                        Panel przedni 19", plastikowy, 2 U, zatrzaskowy i zatrzaskowy, ABS, RAL 7035, 10 szt
                        19" Front Panels, filler panels, plug in units

                        Panel przedni 19", wentylowany

                        Wentylowane panele przednie umożliwiają odprowadzanie ciepła.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
                        Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, RAL 7021
                        Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, nieobrobiony
                        Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
                        Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, bez obróbki
                        Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", wentylowany, 3 U, 2.5 mm, Al, anodowany
                        Panel przedni 19", wentylowany, U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
                        Panel przedni 19", wentylowany, 2 U, 2.5 mm, Al, RAL 7035
                        19inch front panel for cable eyes

                        Panel przedni 19" do oczków kablowych

                        Panel przedni 19" umożliwia montaż oczków kablowych.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Panel przedni 19" do oczków kablowych, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        Panel przedni 19" do oczków kablowych, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        19 front panel

                        19-calowe kanały kablowe i kabel przez kanały

                        Urządzenie do prowadzenia kabli do inteligentnego zarządzania kablami.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        19" kanały kablowe i kabel przez kanały, 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        19" kanały kablowe i kabel przez kanały, 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        Kanał kablowy 19" i kabel przez kanały, U, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        Kanał kablowy 19" i kabel przez kanały, U, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        19 cable entry

                        Kanały kablowe 19"

                        19-calowy moduł do łatwego i efektywnego zarządzania kablami.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Kanały kablowe 19", U, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        Kanały kablowe 19", 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7035
                        Kanały kablowe 19", 2 U, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        Kanały kablowe 19", U, 1.5 mm, St, RAL 7021
                        19inch cable tray 2 u

                        19-calowa półka na sprzęt

                        Regulowana głębokość 19 "Półka na sprzęt o nośności 15 kg.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Półka na sprzęt 19", RAL 7021, 2 U
                        Półka na sprzęt 19", RAL 7035, 2 U
                        19 equipment shelf

                        Półka na sprzęt 19", U

                        19-calowa półka na sprzęt o udźwigu 5 kg.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Półka na sprzęt 19", U, AlZn
                        Półka na sprzęt 19", U, RAL 7021
                        Półka na sprzęt 19", U, RAL 7035
                        19 equipment shelf

                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość

                        19-calowa półka na sprzęt pozwala na łatwe przechowywanie i zarządzanie urządzeniami stojakowymi.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7021
                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7021
                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7035
                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 300D, RAL 7021
                        Półka na sprzęt 19", regulowana głębokość, 430W 250D, RAL 7035
                        19-calowa półka na sprzęt, regulowana głębokość, 430W 400D, RAL 7035
                        19 drawer

                        Szuflada 19"

                        19-calowe szuflady umożliwiają montaż komputerów, pisanie powierzchni dla łatwej obsługi.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Szuflada 19", U, RAL 7035
                        Szuflada 19", 2 U, RAL 7035
                        Szuflada 19", 3 U, RAL 7035
                        Szuflada 19U, panel przedni anodowany
                        Szuflada 19", 2 U, panel przedni anodowany
                        Szuflada 19", 3 U, panel przedni anodowany
                        Szuflada 19", U, RAL 7021
                        Szuflada 19", 2 U, RAL 7021
                        Szuflada 19", 3 U, RAL 7021
                        cage nut

                        Zestaw montażowy 19" M6

                        Zestawy montażowe umożliwiają montaż 19-calowych elementów w szafce.
                        Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
                        Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 8 szt
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 4 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 32 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 50 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa GND/uziemienie, M6; 100 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 32 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 100 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", śruba M6, podkładka M6, nakrętka M6; 32 sztuk
                        Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 50 szt
                        Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 100 szt
                        Zestaw montażowy 19", śruba M6, podkładka M6, nakrętka M6; 4 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 50 sztuk
                        Zestaw montażowy 19", T30 śruba z podkładką nomelową osadzoną, M6x16; podkładka, nakrętka klatkowa, M6; 4 sztuk