Pionowy stojak na wiatraki, kol. biały, DCHL-W


Pionowy stojak na wiatraki, kol. biały, DCHL-W
Pionowy stojak na wiatraki nVent Data Solutions modułowa konstrukcja nośna zaprojektowana do montowania i wdrażania chłodzenia tylnych drzwi o pełnej wydajności bez konieczności budowania osobnej struktury wzmacniającej. Trwała konstrukcja umożliwia podstawianie szafek serwerowych na stelażach z kółkami bezpośrednio do stojaka i zabezpieczanie ich przy użyciu zacisku, ułatwiając ich pozycjonowanie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Rama ze stali miękkiej o grubości 3,5 mm, spawana konstrukcja z kołnierzem wewnętrznym ze stali miękkiej o grubości 2,77 mm.
- Prosta konstrukcja umożliwia jednoosobowy montaż. Zaprojektowany do kotwiczenia w podłodze w celu zapewnienia samowystarczalności.
- Punkty montażowe do podtrzymywania podwieszanych korytek kablowych.
- Możliwość łączenia w grupy w celu zbudowania kompletnej ściany wentylatorów na potrzeby stosowania wraz ze stelażami na kółkach.
- Integruje się bezpośrednio ze standardowymi urządzeniami nVent RDHX Pro bez modyfikacji, a także szafami serwerowymi innych producentów.
- Zapewniające bezpieczeństwo, sprawdzone rozwiązanie o stabilności potwierdzonej certyfikatem UL.
- Kable można prowadzić od góry i od dołu przez otwór w podniesionej podłodze.
- Wykończenia obejmują kolor RAL9003 (biały).
Specyfikacje
DXF 2D
Step 3D
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.