Backup Power
Produkty | 61 Wyników (619 artykuły)

Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus na 3 biegunach, neutralny
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit on Edge 3 Poles, Neutral is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, przewód zerowy, ułożenie krawędziowe, 100 mm x 175,5 mm
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, przewód zerowy, ułożenie krawędziowe, 87,5 mm x 123,5 mm

Płyta HCBC nVent ERIFLEX FleXbus z przyłączem PE
nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate with PE Connection is a tinned copper part used to provide a strong electrical contact and to maintain braid expansion during compression. The connection enables the conductor to interconnect neutral and ground/earth.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus ze złączem przewodu PE, 12,5 mm Otworu 1, 18,5 mm Otworu 2
Płytka HCBC nVent ERIFLEX FleXbus ze złączem przewodu PE, 10,5 mm Otworu 1, 14,5 mm Otworu 2

nVent ERIFLEX FleXbus Extender typ 3 gięty i prosty
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 3 Bended and Plain is an optional tool which provides more connection possibilities for the nVent ERIFLEX FleXbus Connector.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
Płytka przedłużająca nVent ERIFLEX FleXbus typ 3 - gięta i gładka, 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Bandaż izolacyjny FIB
nVent ERIFLEX FleXbus Insulating Bandage FIB is an intumescent wrap consisting of butyl rubber with intumescent fire-protection additives and glass fabric reinforcement. For use around nVent ERIFLEX FleXbus Conductors.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Opaska izolacyjna FIB nVent ERIFLEX FleXbus

Nożyce nVent ERIFLEX FleXbus
nVent ERIFLEX FleXbus Shear is used to cut the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor to the proper length. It requires less effort due to favorable lever ratio and optimized cutting-edge geometry.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Cęgi nVent ERIFLEX FleXbus

TD Compact czterobiegunowy blok rozdzielczy, 160 A.
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.

Blok rozdzielczy czterobiegunowy TRC, 400 A.
Compact 4-Pole connecting device with an ergonomic design for maximum power in minimum space.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Four Pole Distrib. Block with Threaded Bars, Flat, 400 A

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal Fixing Accessory

Złącze zasilania SBLT-800 typu Lug-to-tunel
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal, Lug-to-Tunnel, 800 A

SBTT-800 Terminal zasilania tunelem
Power Terminals are connecting devices for power connections between primary and secondary switchboards, or for machine or industrial equipment..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Power Terminal, Tunnel-to-Tunnel, 800 A

IBS Advanced Okrągły izolowany przewód pleciony, bez halogenów
IBS Advanced round, insulated, braided and halogen-free power conductor..
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94" x 0.39" x 40.55"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94" x 0.39" x 12.99"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94" x 0.39" x 16.93"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94" x 0.39" x 20.87"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94" x 0.39" x 24.8"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 400 A, 0.94" x 0.39" x 32.68"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94" x 0.59" x 40.55"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94" x 0.59" x 12.99"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94" x 0.59" x 16.93"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94" x 0.59" x 20.87"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94" x 0.59" x 24.8"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 500 A, 0.94" x 0.59" x 32.68"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26" x 0.59" x 40.55"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26" x 0.59" x 12.99"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26" x 0.59" x 16.93"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26" x 0.59" x 20.87"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26" x 0.59" x 24.8"
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, 630 A, 1.26" x 0.59" x 32.68"

nVent ERIFLEX Zestaw podporowy Flat 3-biegunowy
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles is designed to support nVent ERIFLEX FleXbus Conductors. When used with the aluminum perforated profile, it allows conductors to be installed side-by-side or on top.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, ułożenie płaskie, 138 mm x 123 mm
Zestaw wsporczy nVent ERIFLEX FleXbus 3 biegunowy, ułożenie płaskie, 87,5 mm x 113 mm