Czujniki sygnału alarmowego
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Czujniki sygnału alarmowego
Czujniki sygnalizatora alarmowego to akcesoria dołączone do jednostek iPDU nVent Enlogic, które mają na celu tworzenie widocznego powiadomienia o alarmie w przypadku stanu alarmowego (lub innej sytuacji zdefiniowanej przez użytkownika) w celu szybkiego i skutecznego powiadamiania personelu INFORMATYCZNEGO. Dostarczają informacji za pośrednictwem interfejsu Web UI, SNMP, CLI/SSH.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Urządzenia te generują wizualne alerty, które kierują uwagę użytkowników na wyznaczony obszar
- Sygnalizator świetlny jest dołączony do portu czujnika lub portu 2 jednostki iPDU, a czerwona dioda LED miga przez 0.5 sekund 0.5, aż do czasu rozwiązania problemu lub usunięcia ostrzeżeń
- Standardowe złącze RJ-45 może być używane do wysuwania sygnału alarmowego na odległość do 30.5 metrów
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.