Drzwi przesuwne Przechowalnia korytarza
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Drzwi przesuwne Przechowalnia korytarza
Zamykanie drzwi przy przejściu w różnych wersjach otwieranych ręcznie i automatycznie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Nadaje się do szaf o wysokości 2000 i 2200 mm
- Drzwi do bocznego zamknięcia rzędu szafki
- Czarny szary (RAL 7021)
- Podwójne drzwi odpowiednie dla przejścia o szerokości 1200 mm
- Wykończenie jest wymagane dla szaf o wysokości 2200 mm; proszę zamówić oddzielnie
Specyfikacje
| Typ produktu | Drzwi szafki |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.