Aisle Containment Battery Pack
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Aisle Containment Battery Pack
Battery pack: Prepared for integration into door box; 1200 charging cycles, supports opening for 8 doors, 14.7 VDC charging voltage via door plate, ambient temperature -15 °C ... +50 °C.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Ambient temperature -15 °C ... +50 °C
- Prepared for integration into door box
- 14.7 VDC charging voltage via door plate
- 1200 charging cycles
- Upports opening for 8 doors
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.