Automatyczna pokrywa górna z systemem Aisle Containment
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Automatyczna pokrywa górna z systemem Aisle Containment
Górna pokrywa, która może być automatycznie otwierana w przypadku zdarzenia na miejscu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Automatyczne pokrywy zamykające otwierają się automatycznie w przypadku pożaru, dzięki czemu systemy zraszaczy mogą ugasić pożar. Podczas normalnej pracy pokrywy górne są zamykane przez elektromagnesy i otwarte, gdy otwarty jest swobodny kontakt systemu wykrywania pożaru
- Nadaje się do przejścia o szerokości 1200 mm
- Pokrywa górna z bezpiecznym szkłem, 7 mm
- Dzięki uniwersalnemu profilowi pokrywy górnej wysokość przejścia można zwiększyć o 84 mm; należy zamówić osobno
- Górną pokrywę można zdjąć od wewnątrz. Po otwarciu górna pokrywa zapewnia dostęp do systemów oświetlenia i tryskaczy nad systemem przechowawczym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych
- Proszę zamówić jednostkę sterującą, która może być używana do sterowania do 12 automatycznych pokryw górnej, osobno
- Do obsługi układu wymagany jest zasilacz 24 VDC. Proszę zamówić oddzielnie
Specyfikacje
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.