Nowy moduł chłodzenia rzędowego
Przedstawiamy rewolucyjną chłodnicę In-Row 45 firmy nVent
Najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb w zakresie chłodzenia centrum danych! Dzięki najnowocześniejszym funkcjom rzędowa jednostka chłodząca jest pierwszym w branży rzędowym urządzeniem chłodzącym z możliwością wymiany wentylatorów, zasilacza i kontrolera bez użycia narzędzi w jednym urządzeniu. Zapewnia to, że w centrum danych nie występują skoki temperatury. Innowacyjne funkcje urządzenia niewymagające użycia narzędzi zapewniają maksymalny czas pracy bez przestojów i minimalną liczbę zgłoszeń serwisowych, co przekłada się na całoroczne oszczędności.
Jedną z ważniejszych cech rzędowego urządzenia chłodzącego jest jego kompatybilność z chłodzeniem ciepłej cieczy. Urządzenie znacznie redukuje energię potrzebną do chłodzenia centrum danych dzięki wykorzystaniu trybu chłodzenia bez ekonomizera. Zmniejsza to koszty energii.
Dzięki wysokiej mocy znamionowej wynoszącej 45 kW model In-Row 45 nadaje się zarówno do hermetyzacji gorących, jak i zimnych korytarzy. Firma nVent wzięła pod uwagę każdy aspekt podczas projektowania, aby stworzyć niezawodny produkt. Model In-Row 45 poddano szczegółowym testom laboratoryjnym i weryfikacji przez podmiot zewnętrzny, a wyniki testów są dostępne na żądanie. Dodatkowo urządzenie zaprojektowano tak, aby było przyszłościowe i kompatybilne z systemami chłodzenia D-2-C (Direct to Chip).
Firma nVent oferuje szeroką gamę rozwiązań, w tym stojaki, systemy In-Row, jednostki PDU, ograniczenia przejścia, wykrywanie nieszczelności, przewody grzejne, kolektory, CDU (jednostki dystrybucji chłodziwa), rozwiązania montażowe i mocujące, a także kompletne rozwiązania do zarządzania przewodami.
RackChiller In-Row 45 / Varistar LHX+ 45
Specyfikacja ogólna
| Wysokość | 42U |
| Szerokość | 11,81 cala / 300 mm |
| Głębokość | 39,37″ / 1000 mm 47,24″ / 1200 mm |
| Masa — na sucho | 441 lb / 200 kg |
| Pojemność objętościowa | 3,2 galona / 12 litrów |
| Wymagania w zakresie zasilania | 100–240 V AC 1~ |
Wentylatory
| Osiowe, bezszczotkowe wentylatory DC | 7 wentylatorów |
| Pobór mocy | 950 W |
| Natężenie przepływu powietrza (100%) | 3940 cfm / 6700 m³/godz. |
| Poziom hałasu (In-Row) | 84 dB(A) (1 m) |
| Poziom hałasu (LHX+, drzwi zamknięte) | 66 dB(A) (1 m) |
Wydajność chłodzenia
| Maksymalne obciążenie (pomieszczenie o temp. 72–75°F / 22–24°C) | 45 kW |
| Natężenie przepływu płynów | 26,4 gpm / 6 m³/godz. |
| Spadek ciśnienia | 23,2 psi / 160 kPa |
| Dopływ wody | 57°F / 14°C |
RackChiller LHX +45 In-Rack

RACKCHILLER IN-ROW 45