Skip to main content
Wybierz kraj / język

PDU o dużej gęstości upakowania

ENLOGIC trio
PDU o wysokiej gęstości dla centrów przetwarzania danych

Co to jest PDU?

Moduły inteligentnej dystrybucji zasilania sterują zasilaniem w szafkach, a także w szafach serwerowych z otwartą ramą i obudowach naściennych. Zaprojektuj swoje rozwiązanie zasilania, korzystając z różnych opcji konfiguracji. Urządzenia są dostępne w wersjach do montażu poziomego w szafie 19-calowej lub pionowego oraz oferują szeroki zakres cech. PDU zapewnia wydajną i niezawodną dystrybucję zasilania, z gwarancją maksymalnego czasu pracy sprzętu IT dzięki inteligentnym funkcjom.

Dlaczego warto wybrać PDU marki nVent Enlogic

Oprócz naszej bogatej listy funkcji, globalnej produkcji, możemy się pochwalić usługami dostosowywania, usługami posprzedażowymi i zdolnościami technicznymi; dajemy użytkownikom końcowym i integratorom pełny dostęp do naszego działu inżynierii i współpracujemy bezpośrednio z menedżerami centrów danych w realizacji ich wymagań.

  • Trójfazowy system 380–415 V w układzie typu gwiazda
  • Trójfazowy system 208 V w układzie typu trójkąt Różne opcje połączeń z instalacjami obiektów:
  • Wtyk wejściowy
  • Listwa zaciskowa
  • Bez korka
  • Gniazda kombinowane 4 w 1 obsługują wtyczki C13/C15/C19/C21.
  • Wyloty z blokadą zapewniają, że sprzęt pozostaje podłączony

Selektor PDU do szaf serwerowych


 

ENLOGIC Trio colors.webp

Cyberbezpieczne jednostki iPDU o wysokiej gęstości upakowania

Przedstawiamy najbardziej innowacyjne w branży jednostki dystrybucji mocy (PDU) do szaf serwerowych, zaprojektowane w celu uproszczenia zarządzania szafami serwerowymi w centrum danych. Jednostki PDU firmy Enlogic znajdują się w szafach serwerowych i aktywnie monitorują środowisko centrum danych, nieustannie poszukując zagrożeń związanych z przeciążeniami obwodów elektrycznych oraz wszelkimi warunkami fizycznymi lub środowiskowymi, które mogą stanowić zagrożenie dla krytycznych zadań obliczeniowych.


 

SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_.136.png

iPDU i AI

Ponieważ zastosowania sztucznej inteligencji stają się coraz powszechniejsze, zapotrzebowanie na niezawodne i wydajne jednostki dystrybucji zasilania (PDU) nigdy nie było wyższe. Cyberbezpieczne jednostki iPDU o dużej gęstości marki Enlogic firmy nVent zostały zaprojektowane tak, aby spełnić rygorystyczne wymagania dotyczące zasilania współczesnych systemów sztucznej inteligencji, zapewniając optymalną wydajność i czas pracy bez przestojów. Nasze innowacyjne rozwiązania zapewniają większe możliwości monitorowania i zarządzania, dzięki czemu są idealne do centrów danych i obciążeń AI.


 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE HDLC I ZASILANIA

Chłodzenie cieczą o dużej gęstości i zasilanie Dlaczego warto wybrać PDU wysokiej gęstości firmy nVent?

  • AI zadomowiła się na dobre, a jej energochłonne, coraz liczniejsze zastosowania IT wymagają wsparcia ze strony iPDU dużej mocy w zastosowaniach o dużej gęstości
  • Ameryka Północna: moc maksymalna 57,6 kVA
  • Reszta świata: moc maksymalna 78,7 kVA
SCHROFF-VID-N01078-EnlogiciPDUs-EN-2402_render 2.png

 

shutterstock_661113826.jpg

NASZE WYSOKOAMPEROWE PDU

Zapoznaj się z ofertą PDU o wysokim natężeniu firmy nVent, przeznaczonych do zastosowań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Rozwiązania te zapewniają niezawodne zasilanie, gwarantując ciągłość działania i stałą wydajność kluczowych systemów. Gama modułów PDU, obejmująca także wersje zaprojektowane z myślą o środowiskach o dużej gęstości, jest przystosowana do obsługi rosnącego zapotrzebowania na energię najnowocześniejszych technologii, w tym sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy dużych zbiorów danych.

Selektor PDU do szaf serwerowych

LockingComboOutlet



Zasoby

nvent-fly-n02621-lockingcombooutlet-usen-1

Ulotka

Cyberbezpieczne jednostki iPDU o wysokiej gęstości upakowania

POBIERZ
iPDU-nVent-SB-H85398-DNSCooling-USEN-

Arkusz sprzedaży

Advantage Series iPDU Enlogic


POBIERZ

Jak możemy pomóc? Skontaktuj się z nami już dziś!