Sieć szkieletowa
Od placówki sieci komórkowej do rdzenia urządzenia mobilnego
nVent łączy i chroni urządzenia komunikacyjne, zapewniając najszerszą gamę innowacyjnych produktów standardowych i rozwiązań dostosowanych do potrzeb poprzez ciągłe wprowadzanie innowacji w zakresie stabilności mechanicznej, rozpraszania ciepła i funkcji ekranowania częstotliwości radiowych, czego dowodem jest stały napływ patentów i nowych projektów produktów. Produkty nVent SCHROFF są projektowane tak, aby zapewniać odpowiednią jakość usług (QOS) dla światłowodów łączących sieć bazową lub sieć szkieletową oraz małe podsieci na obrzeżach sieci.
Ochrona, niezawodność i elastyczność dla instalacji wykorzystujących wiele technologii
Doświadczenie inżynierskie nVent pozwala nam dostarczać innowacyjne rozwiązania, które spełniają, a często nawet przewyższają nowe wymagania technologiczne. Zaangażowanie w obsługę i elastyczność ułatwia opracowywanie rozwiązań, które spełniają indywidualne wymagania w ramach przyspieszonego harmonogramu. Dzięki naszej szerokiej gamie globalnych możliwości i mocy produkcyjnych możemy zapewnić platformy zawsze wysokiej jakości, na których możesz polegać — na czas i bez nadwerężania budżetu.
- Sieć szkieletowa jest planowana w oparciu o szereg czynników, w tym wymaganą szybkość przesyłania, znaną jako przepustowość, oraz czas potrzebny na przeniesienie danych z jednego punktu do drugiego, znany jako opóźnienie. Zakłócenia, niezawodność, skalowalność i szybkość to potrzeby związane z ruchem, które mają ogromny wpływ na użytkowników końcowych.
- Czy zastanawiasz się, jak wygląda przepływ informacji w Internecie lub jak ruch danych przepływa z jednego punktu do drugiego? Czy zastanawiasz się, co dokładnie jest potrzebne pomiędzy tymi punktami, aby umożliwić im wzajemne połączenie się? Publiczny Internet lub inna sieć danych wykonuje bardzo podstawowe (choć nie tak proste) zadanie: przesyłanie danych z jednego końca — na przykład z telefonu — do drugiego, czyli strony internetowej, i z powrotem.
- Zadanie to jest wykonywane przez kilka segmentów sieci: punkt dostępu — rdzeń — sieć szkieletowa. W związku z tym sieć szkieletowa jest połączeniem między węzłem dostępu a siecią bazową.

Szafki sieciowe i stojaki
- Konfiguracje wolnostojące lub rzędowe szaf
- Zakres wysokości od 24 do 47 U
- Elastyczne zarządzanie kablami we wszystkich osiach
- Łatwy dostęp ze wszystkich stron
- Uzupełnij rozwiązanie o system prowadzenia kabli, podnoszone pokrywy górne lub moduły wentylatorowe do pokryw górnych

Szafki pomocnicze i obudowy 19"
Szafki pomocnicze nVent SCHROFF i 19-calowe obudowy do montażu w szafie oferują elastyczną platformę do zastosowań wojskowych, telekomunikacyjnych, kolejowych oraz testowych i pomiarowych. Dzięki szerokiej standardowej ofercie opartej na platformie modułowej szafki pomocnicze i obudowy do montażu w szafie 19′′ zapewniają wysoki stopień elastyczności projektowania, co pozwala spełnić wymagania danego zastosowania, takie jak wstrząsy i drgania lub ekranowanie EMC.
Narzędzia projektowe i usługi
Pomocne zasoby