Vertical Pouring Basin, Standard
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Vertical Pouring Basin, Standard
Standard vertical pouring basins should be used whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the standard pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.
Detaljer
Programbilder
Ressurser
Relaterte produkter
Funksjoner
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
- Designed for use with T-Series and B-Series vertical sleeves
Spesifikasjoner
| Materiale | Grafitt |
Case-studie
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.