Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PH41004.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

PM09 kvinnelig stillingsforsamling

The nVent LENTON Ultimate PM09 Female Position Assembly is designed for high performance applications, efficiently creating mechanical reinforcing bar connections when neither bar can be rotated or adjusted axially. The LENTON self-aligning, taper-thread reduces misalignment issues and helps eliminate cross-threading during installation. The straight thread allows for axial adjustment or "bridging gaps" . The PM09 Female Position Assembly is comprised of 3 components: a Male Straight Threaded Stud, a Straight to Taper Coupling Sleeve and a Lock nut. It is used in conjunction with the nVent LENTON MT02 Male Taper Stud for positional/caging connections.

Additionally, the PM09 Female Position Assembly can be used in High Cycle Fatigue applications and exceeds BS 8597 performance requirements with BS 4449 grades B500 B and C reinforcing bar. Contact your LENTON representative for more information.

Typical applications include bent bar, prefabricated cages and precast structural elements.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Diagrammer

Programbilder Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere