nVent LENTON koble B12-serien med festeboltfeste, vanlig
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        nVent LENTON koble B12-serien med festeboltfeste, vanlig
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Programbilder
          
          
        
        
                                            Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Funksjoner
- Requires no special bar end preparation such as sawing
 - Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
 - Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
 - Designed to work as a one-step transition/reducer
 - Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
 - Complies to ACI 318 Type 1 and Type 2 performance on ASTM A706 and A615 grade 60 reinforcing bar
 
Spesifikasjoner
| Avslutt | Vanlig | 
| Materiale | Stål | 
| 100% amerikansk innhold | Ja | 
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Testrapport
Sertifiseringer
        IAPMO®-UES ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      IAPMO-UES ICC-ES AC133
    
      
        LA City Approval ER-0129
      
      
              
          English
        
      
          
      ICC-ES AC133
    
      

- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.