A12 Standard Transition Coupler, vanlig, verdensomspennende design
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
A12 Standard Transition Coupler, vanlig, verdensomspennende design
Detaljer
Ressurser
CAD
Relaterte produkter
Funksjoner
- Installeres raskt og enkelt
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
Spesifikasjoner
| Avslutt | Vanlig |
| Materiale | Stål |
| Designversjon | Globalt (globalt tilgjengelig materiale) |
| Designet for å møtes | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 type 1 (125 % spesifisert kapasitet);ACI 318 type 2 (spesifisert strekkfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Brosjyre
Case-studie
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Sertifisering
Teknisk håndbok
Sertifiseringer
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.