Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Applikasjoner for støping på stedet

Applikasjoner for plasstøping

nVent LENTON tilbyr en rekke løsninger for når støping på stedet er den spesifiserte metoden for ditt neste prosjekt, med flere valg for in-situ-krav.

EN BEDRE MÅTE


Den tradisjonelle metoden for å koble sammen betongarmeringsstenger i høyhus, skyskrapere og tårn har vært overlappingsskjøting. Men som mange ingeniører og konsulenter har oppdaget, gir ikke overlappingsskjøting de samme fordelene som mekanisk skjøting i byggeprosessen for armert betong.

Vi gir deg verdens mest brukte gjengede skjøter som skaper en positiv låseforbindelse og gir strukturell integritet til armerte betongplater, bjelker og andre bygningsfundamentelle elementer. nVent LENTONs skjøtestenger opptrer som kontinuerlige lengder av armeringsstålstenger ved å gi «full styrke» i spennings-, kompresjons- og stressreverseringsapplikasjoner for å forbedre konstruksjonsevnen og effektiviteten i større prosjekter.

For eiere av bygge- og anleggsbedrifter er det vesentlige ofte spart tid og penger brukt.

nVent LENTON-produkter og -løsninger


Konisk gjengede skjøtesystemer

nVent LENTONs konisk gjengede skjøtesystemer gir en positiv låseforbindelse og strukturell integritet i armert betongkonstruksjon. Skjøtestenger oppfører seg som sammenhengende lengder av armeringsstålstenger.

Mekaniske ankre

Mekaniske ankere eller stenger med hode er en erstatning for stenger med hake, som i stor grad forenkler plassering av armeringsjern og reduserer overbelastning.

nVent LENTON Connect

nVent LENTON Connect er et in-situ-forsterket stålskjøtesystem som ikke krever klargjøring av en stangende. Det er ideelt for nykonstruksjon, reparasjon eller ettermontering, og er designet for bruk i søyleskjøter, broapplikasjoner, peling, skjøting til utkragede dyvler støpt i betong, lukkestøp, bjelker og andre krevende skjøtebruksområder.

nVent LENTON Ultimate

nVent LENTON Ultimate-skjøtesystemene og de mekaniske ankerne er designet for å maksimere ytelsen og effektiviteten i lokalet, samt minimalisere installasjonsvansker i felten. Ultimate-produkter festes til armeringsstålet ved hjelp av friksjonssmiingsteknologi, ofte kalt friksjonssveising.

Overlappingsskjøter kontra mekaniske skjøter


Fordelene øker når du velger mekaniske skjøteforbindelser for å bygge armerte betongkonstruksjoner.

Lenton Lap Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Overlappingsskjøter

  • Har en tendens til å ha dårlig syklisk ytelse. For å hindre spaltning av betong, kan det være nødvendig med ekstra armeringsjern for å holde den kompakt.
  • Nåværende designbegrensninger. Overlappingsskjøter dobler antallet stenger som fører til overbelastning av armeringsjern, noe som kan begrense flyten av tilslag.
  • Har skjulte kostnader. Overlappingsskjøting kan innebære tidkrevende beregninger og overvurdering av feil.
Lenton Mechanical Splice Illustration
1. Beam Reinforcing 2. Column Reinforcing 3. Lap Bar 4. Mechanical Coupler

Mekaniske skjøter

  • Er bevist pålitelige. Mekaniske skjøter oppfører seg på samme måte som et kontinuerlig stykke armeringsjern og gir overlegen syklisk ytelse.
  • Er designvennlig. Det å redusere overbelastning av armeringsjern og forbedre betongkonsolidering er enklere med mekaniske skjøter.
  • Er økonomisk. Mekaniske skjøter krever ingen spesielle ferdigheter og reduserer arbeids- og materialkostnader fordi mindre armeringsjern brukes.

Sterkere konstruksjoner


Stol på nVent LENTON for å skape kontinuitet i betongarmeringsprosjekter. Vi har støttet byggebransjen siden 1979 og kan bistå deg med sertifiseringer. Ekspertene våre forstår ikke bare globale koder og standarder – de hjelper til med å skrive dem.

nVent LENTON gir deg også:

Skjøtespesialister for armeringsjern som setter pris på dine unike prosjektutfordringer.

Grundig veiledning om ingeniørbaserte løsninger for betongarmeringsbehov for bygning.

Bred erfaring og en omfattende testbase på tvers av byggebransjen.

Vi kan hjelpe!

Kontakt nVent LENTONs eksperter for å få hjelp med ditt neste prosjekt.

KONTAKT OSS