nVent LENTON Overgangsadapter for hastighetshylse
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
nVent LENTON Overgangsadapter for hastighetshylse
nVent LENTON Speed Sleeve Transition Adaptors allow the nVent LENTON Speed Sleeve to be used as a transition splice. The transition adaptors are simply placed inside the sleeve underneath the straps of the smaller bar end.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Bars can be individually secured
- Fast, one-man installation
- Requires only a lightweight ratchet wrench to install
- Can be used to splice two smaller bars
Spesifikasjoner
| Avslutt | Vanlig |
| Materiale | Stål |
| LENTON SPEED SLEEVE Transition Adaptors | |||||
| Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Sleeve | Adaptor | Adaptors Required |
| 25 to 22 mm | #8 to #7 | - | RBW2688 | RBW3997 | 1 |
| 28 to 25 mm | #9 to #8 | - | RBW2689 | RBW3998 | 1 |
| 32 to 28 mm | #10 to #9 | - | RBW26810 | RBW3999 | 1 |
| 36 to 32 mm | #11 to #10 | 35M to 30M | RBW26811 | RBW39910 | 1 |
| 43 to 36 mm | #14 to #11 | 45M to 35M | RBW26814 | RBW39911 | 2 |
| 57 to 43 mm | #18 to #14 | 55M to 45M | RBW26818 | RBW39914 | 2 |
Case-studie
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.