T-serien horisontal overgang hylse, toppfylling
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
      
        T-serien horisontal overgang hylse, toppfylling
The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Funksjoner
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
 - Used to splice different diameter bars
 - Works with saw cut, flame cut and sheared bars
 - Can be visually inspected after installation
 - Available with extended sleeve lengths
 
Spesifikasjoner
| Avslutt | Vanlig | 
| Hylse | Standardlengde | 
| Materiale | Stål | 
| 100% amerikansk innhold | Ja | 
Case-studie
Teknisk håndbok
- Advarsel
 - nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.